ツールチェンジャー

QC-7

QC-7-B ツールチェンジャー

  • 空気圧作動
  • 16 kg 推奨可搬質量
モデル番号:  tool-changers-qc-7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • (5) M5または#10-32 エア・パス・スルー・ポート内蔵、281gのコンパクト・パッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • ISO 9409-1-31.5-4-M5ロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
  • 機能性を向上させるために、電気モジュールの取り付け用に2つのフラットを用意
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度と保守性を向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIPは不要。
  • ラジアルまたはアキシャルパススルー用にQCツールの空気圧ポートを設定可能。
  • 軽量で経済的な工具収納用のスロット付き工具も利用可能。
  • 4mm(5/32インチ)チューブ用ロック/ロック解除エアフィッティングが付属。
Specification Value
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 980 N
最大ロック距離 1.52 mm
パススルーポートサイズ (5) M5 または #10-32
空気圧パススルーポート数量 5
位置の再現性 0.0102 mm
推奨ペイロード制限 16キロ
X/Y静モーメント容量 20.3 Nm
Z 静的モーメント容量 12.4 Nm
マスター・サイド・ウェイト 0.2 kg
ツール側重量 0.0816 kg
連結時重量 0.281 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド M5スレッド
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-7 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-7 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-7 コボットキット(FANUC CRX-10iA)の図面 図面 英語
QC-7 コボットキット(一般 ISO 50)の図面 図面 英語
QC-7 コボットキット(UR)の図面 図面 英語
ツールチェンジャーセットアップとプログラミングガイド(Ure用 マニュアル 英語
QC-7シリーズベースツールチェンジャー(近接センサー付)取扱説明書 マニュアル 英語
CRXプラグイン・ソフトウェア・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-7 マスターB QC-7 マスターB
QC-7 ツール-B QC-7 ツール-B
QC-7 スロット工具-B QC-7 スロット工具-B
品番 説明
9120-TSS-TH-11391

QC-7 ツールフックモジュール

9120-TSS-MMS-11345

TSS QC-7用スロット付きツール・ネスト

9120-TSS-VBB-7963

TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

対応モジュール

11 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。