製品の特徴
- (2) 1/8 G (BSPP) および (4) M5 の統合型エアパススルーポートを、わずか 1.66 kg のコンパクトな筐体に搭載
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5 mmのプレート間隔を確保。
- 特許取得済みのフェイルセーフ・ロック機構の設計により、ピストンにかかる力が低減されています。
- ISO 9409-1-40-4-M6 および ISO 9409-1-50-4-M6 ロボットリストに直接取り付け可能で、スタック高さを最小限に抑えます。その他の取り付けパターンにも対応しています。
- すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製です。
- 機能性を高めるためのユーティリティモジュールを取り付けるための3つのフラット面が用意されています
- ツールチェンジャー本体には位置合わせ機能が備わっており、ねじり強度が向上し、保守性も向上しています。
- ステータスを伝達するためのロック/アンロック検知機能を内蔵。SIPは不要です。
| Specification | Value |
|---|---|
| 80 psi (5.5 bar) におけるロック力 | 2900 N |
| 最大ロック距離 | 1.52 mm |
| パススルーポートのサイズ | (2) 1/8 NPT;(4) #10-32 |
| 空圧用パススルーポートの数量 | 6 |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード上限 | 35 kg |
| X/Y方向の静的曲げ耐力 | 56.5 Nm |
| Z軸の静的曲げ耐力 | 78 Nm |
| マスターサイドの重量 | 0.984 kg |
| 工具側重量 | 0.671 kg |
| 連結時の重量 | 1.66 kg |
| 作動方式 | 空圧式 |
| ロボットの手首のタイプ | 標準 |
| 色 | 黒 |
| ポートスレッド | BSPP/G ねじ |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-29 マスター・ユーロ | QC-29 マスター・ユーロ |
| QC-29 ツール・ユーロ | QC-29 ツール ユーロ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-VBB-7963
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
QC-29 用 TSS ツーリング インターフェース プレート – ブランク |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSSピン&ブッシング J16パターン付垂直工具インターフェイスプレート – ノッチ付 |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|