製品の特徴
- (5) 3/8 G (BSPP) および (4) 1/2 G (BSPP) の統合型エアパススルーポートを、9.3 kgの筐体に搭載
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0 mmのプレート間隔を確保。
- 特許取得済みのフェイルセーフ・ロック機構の設計により、ピストンにかかる力が低減されています。
- 125 mm ISO マウントパターンのロボットリストに直接取り付け可能で、スタック高さを最小限に抑えます。その他の取り付けパターンにも対応しています。
- すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼製です。
- 2 箇所のフラット面により、アダプターを使用せずに最大 4 つのユーティリティモジュールを取り付け、機能性を向上
- ツールチェンジャー本体に位置合わせ機能を備え、ねじり強度の向上と保守性の向上を実現しています。
- ステータスを通知するためのロック/アンロック検知機能が統合されています。SIPは不要です。
| Specification | Value |
|---|---|
| 80 psi (5.5 bar) におけるロック力 | 31000 N |
| 最大ロック距離 | 2 mm |
| パススルーポートのサイズ | (5) 3/8 NPT;(4) 1/2 NPT |
| 空気圧式パススルーポートの数量 | 5 |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード上限 | 300 kg |
| X/Y方向の静的曲げ耐力 | 2710 Nm |
| Z軸の静的曲げ耐力 | 2260 Nm |
| マスターサイドの重量 | 6.44 kg |
| 工具側重量 | 2.86 kg |
| 連結時の重量 | 9.3 kg |
| 作動方式 | 空圧式 |
| ロボットの手首のタイプ | 標準 |
| 色 | 黒 |
| ポートスレッド | BSPP/G ねじ |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-160 ツール・ユーロ | QC-160 ツール – ユーロ |
| QC-160 マスター・ユーロ | QC-160 マスター – ユーロ |
- フィルター 品番
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
QC-150 および QC-160 用 TSL ツーリング インターフェース プレート – ブランク |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
TSLフックモジュール、硬質 |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ |
|