デルタ/ガンマ/オメガフォース/トルクセンサ

Gamma Kraft-/Drehmomentsensor, 75,4 mm Durchmesser, 130N / 10Nm Nutzlast, analog (+/-10V), IP20, 20-Pin Hirose Stecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
  • Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Abtastung.
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Bewältigt Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität.
すべての機能を見る
モデル番号 delta-gamma-omega-ft-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)すべてで測定し、最大130 Nの力および10 Nmのトルクを測定可能。
  • フォームファクター– オールインワンセンシングのための電子回路を内蔵した堅牢な産業用ハウジング。
  • FANUC ソフトウェアとの互換性– FANUC Force Control ソフトウェアとのネイティブな統合により、シームレスな統合と効率的なデータ転送を実現。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどの PLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の6.9~31.6倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
仕様 価値
測定範囲 130N / 10Nm
力 X/Y 単軸過負荷 ±1200 N
フォースZ単軸過負荷 ±4100 N
トルク X/Y 1軸過負荷 ±79 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±82 Nm
力 X/Y 計算された剛性 9.1×106 N/m
トルク X/Y 計算剛性 1.1×104 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 1.8×107 N/m
トルクZ 計算剛性 1.6×104 Nm/rad
Fx/Fy/Tz 共振周波数 1400 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 2000 Hz
X/Yフォースセンシング分解能 0.006 N
X/Y力検出範囲 ±130 N
X/Yトルク検出分解能 0.0003 Nm
X/Yトルク検出範囲 ±10 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.013 N
Z力検出範囲 ±400 N
Zトルク検出分解能 0.0003 Nm
Zトルク検出範囲 ±10Nm
高さ 33.3 mm
重量 0.255キロ
直径 75.4 mm
IP等級 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
コネクタ 20ピン・ヒロセ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
ECAT3フォーストルクセンサー取扱説明書 マニュアル 英語
NETrsフォース・トルク・センサ・マニュアル マニュアル 英語
非IP定格ガンマ・マウント・アダプター・プレート図面 図面 英語
ガンママックス変換器(標準マウントアダプターなし 図面 英語
ガンマDAQ/NET変換器と取付アダプタープレート 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9105-IP-2194 GAMMAからBC50へのMAPアッシー、(4)M6、BOSS 31.5、ダボ6(-Yでダボ)
ツールスタンド 9105-PS-1

DAQトランスデューサ電源

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。