フォース・トルク・センサ

Mini27 チタンフォース/トルクセンサー

Mini27チタンフォース/トルクセンサ、可搬重量80N/4Nm、アナログ(+/-10V)、12ピン丸型アンフェノールコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大範囲は力80N、トルク4Nm。
  • フォームファクター– コンパクトな薄型デザインで、大容量、外部エレクトロニクス、チタン構造。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の7.4~15.0倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  mini27-titanium-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大範囲は力80N、トルク4Nm。
  • フォームファクター– コンパクトな薄型設計、大容量、外部エレクトロニクス、チタン構造
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の7.4~15.0倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 80 N / 4 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±80 N
X/Yトルク検出範囲 ±4 Nm
Z力検出範囲 ±160 N
Zトルク検出範囲 ±2 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.03 N
X/Yトルク検出分解能 0.0008 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.06 N
Zトルク検出分解能 0.0005 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±1500 N
フォースZ単軸過負荷 ±4600 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±30 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±40 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 3.1×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 4.5×10^3 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 6.4×10^7 N/m
トルク Z 計算剛性 6.5×10^3 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 4900 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 5000 Hz
その他
高さ 18.2 mm
重量 0.0334キロ
直径 27 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1ミリ秒
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 12ピン丸型アンフェノール
精度値は測定軸によって異なります。詳細仕様および軸別精度データについては、弊社営業までお問い合わせください。
有効サンプルレートは、使用するDAQデバイスによって決定されます。具体的には、センサーのサンプルレートは、DAQデバイスの合計データレートを6チャンネル(力とトルクの各軸に1チャンネル)で割ったものに等しくなります。ご不明な点がございましたら、弊社営業またはエンジニアリングチームまでお問い合わせください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1369 図面 英語
F/Tセンサーデータ収集(DAQ)システムマニュアル マニュアル 英語
Mini27チタン複合荷重グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ATIDAQFT.NET.MSI(デモバージョン2.1、.NET Framework 4.8) ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-TW-MINI27TI-R-X-X 9105-TW-MINI27TI-R-X-X用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-IFPS-1

DAQインターフェース電源

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-130-10130 N160 N10 Nm2 Nm0.03 N0.06 N0.0008 Nm0.0005 Nm
SI-65-565 N80 N5 Nm1 Nm0.015 N0.03 N0.0004 Nm0.0003 Nm
SI-32.5-2.532.5 N40 N2.5 Nm0.5 Nm0.0075 N0.015 N0.0002 Nm0.0001 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。