フォース・トルク・センサ

Mini43LP力/トルクセンサ

Mini43LP力/トルクセンサ、可搬重量250N/3Nm、アナログ(+/-10V)、12ピン丸型アンフェノールコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大250 Nの力と3 Nmのトルクの範囲で、プレス、挿入、軸方向のタスクに最適化
  • フォームファクター– 超薄型、薄型設計、外部エレクトロニクス、コンパクトな自動化およびテストセットアップに最適。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の4.4~17.7倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  mini43lp-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大250 Nの力と3 Nmのトルクの範囲で、プレス、挿入、軸方向のタスクに最適化
  • フォームファクター– 超薄型、薄型設計、外部エレクトロニクス、コンパクトな自動化およびテストセットアップに最適。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の4.4~17.7倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 250 N / 3 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±250 N
X/Yトルク検出範囲 ±3 Nm
Z力検出範囲 ±250 N
Zトルク検出範囲 ±5 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.06 N
X/Yトルク検出分解能 0.0007 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.06 N
Zトルク検出分解能 0.001 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±1200 N
フォースZ単軸過負荷 ±1200 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±15 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±25 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 3.3×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 3.4×10^3 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 2.1×10^7 N/m
トルクZ 計算剛性 1.1×10^4 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 5200 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 7300 Hz
その他
高さ 7.9 mm
重量 0.0512 kg
直径 43 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 12ピン丸型アンフェノール
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1369 図面 英語
F/Tセンサーデータ収集(DAQ)システムマニュアル マニュアル 英語
9630-05-0005 図面 英語
Mini43LP 複雑な荷重グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ATIDAQFT.NET.MSI(デモバージョン2.1、.NET Framework 4.8) ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-TW-MINI43LP-ERA-XX 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-IFPS-1

DAQインターフェース電源

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-250-3250 N250 N3 Nm5 Nm0.0625 N0.0625 N0.0007 Nm0.0012 Nm
SI-125-1.5125 N125 N1.5 Nm2.5 Nm0.0313 N0.0313 N0.0004 Nm0.0006 Nm
SI-62.5-0.7562.5 N62.5 N0.75 Nm1.25 Nm0.0156 N0.0156 N0.0002 Nm0.0003 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。