フォース・トルク・センサ

Mini45 チタンフォース/トルクセンサー

Mini45チタンフォース/トルクセンサ、240N/12Nmペイロード、アナログ(+/-10V)、12ピン丸型アンフェノールコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力とトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定、測定範囲は力240 N、トルク12 Nmまで対応。
  • フォームファクター– コンパクトな薄型設計、大容量、外部エレクトロニクス、スルーホール、チタン構造。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の5.5~23.6倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  mini45-titanium-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力とトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定、測定範囲は力240 N、トルク12 Nmまで対応。
  • フォームファクター– コンパクトな薄型設計、大容量、外部エレクトロニクス、スルーホール、チタン構造。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の5.5~23.6倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 240 N / 12 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±240 N
X/Yトルク検出範囲 ±12 Nm
Z力検出範囲 ±480 N
Zトルク検出範囲 ±12 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.067 N
X/Yトルク検出分解能 0.00125 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.117 N
Zトルク検出分解能 0.0013 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±3000 N
フォースZ単軸過負荷 ±6400 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±67 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±81Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 4.3×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 9.7×10^3 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 5.7×10^7 N/m
トルクZ 計算剛性 2.0×10^4 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 5800 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 4600 Hz
その他
高さ 15.7 mm
重量 0.0917 kg
直径 45 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 12ピン丸型アンフェノール
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DAQインターフェース電源 図面 英語
Mini45 チタン製ライトアングルE出口トランスデューサ 図面 英語
DAQシステム付きフォース/トルクセンサ用製品マニュアル マニュアル 英語
Mini45チタンフォース/トルクセンサーの複雑な荷重詳細 複雑な荷重グラフ 英語
ATICombinedDAQFT .NETクラスライブラリーは校正ファイルを読み込み、NI-DAQmx互換のDAQデバイスを制御し、トランスデューサーの力とトルクの値を計算します。 ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-tw-mini45-era 9105-TW-MINI45-ERA 用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-IFPS-1

DAQインターフェース電源

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-240-12240 N480 N12 Nm12 Nm0.067 N0.117 N0.0013 Nm0.0013 Nm
SI-120-6120 N240 N6 Nm6 Nm0.0335 N0.0585 N0.0006 Nm0.0007 Nm
SI-60-360 N120 N3 Nm3 Nm0.0168 N0.0293 N0.0003 Nm0.0003 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。