フォース・トルク・センサ

ガンマフォース/トルクセンサ

ガンマフォース/トルクセンサ、130N/10Nmペイロード、アナログ(+/-10V)、20ピンヒロセコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大130 Nの力および10 Nmのトルクの範囲をカバー。
  • フォームファクター– オールインワンセンシングのための電子回路を内蔵した堅牢な工業用ハウジング。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の6.9~31.6倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  gamma-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大130 Nの力および10 Nmのトルクの範囲をカバー。
  • フォームファクター– オールインワンセンシングのための電子回路を内蔵した堅牢な工業用ハウジング。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の6.9~31.6倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 130 N / 10 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±130 N
X/Yトルク検出範囲 ±10 Nm
Z力検出範囲 ±400 N
Zトルク検出範囲 ±10 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.00625 N
X/Yトルク検出分解能 0.000325 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.0125 N
Zトルク検出分解能 0.000325 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±1200 N
フォースZ単軸過負荷 ±4100 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±79 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±82 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 9.1×10^6 N/m
トルク X/Y 計算剛性 1.1×10^4 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 1.8×10^7 N/m
トルクZ 計算剛性 1.6×10^4 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 1400 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 2000 Hz
その他
高さ 33.3 mm
重量 0.255キロ
直径 74 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 20ピン・ヒロセ
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
ガンマDAQNET変換器と取付アダプタープレート 図面 英語
DAQ電源 図面 英語
DAQシステム付きフォース/トルクセンサ用製品マニュアル マニュアル 英語
ガンマフォース/トルクセンサの複雑な荷重詳細 複雑な荷重グラフ 英語
ATICombinedDAQFT .NETクラスライブラリーは校正ファイルを読み込み、NI-DAQmx互換のDAQデバイスを制御し、トランスデューサーの力とトルクの値を計算します。 ソフトウェア 英語
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-H-PS-10

DAQ F/Tトランスデューサケーブル、ヒロセコネクタ~電源、10m

ツールスタンド 9105-C-H-PS-5

DAQ F/Tトランスデューサケーブル、ヒロセコネクタ~電源、5m

ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
ツールスタンド 9105-PS-1

DAQトランスデューサ電源

キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォース・センシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-130-10130 N400 N10 Nm10 Nm0.025 N0.05 N0.0013 Nm0.0013 Nm
SI-65-565 N200 N5 Nm5 Nm0.0125 N0.025 N0.0006 Nm0.0006 Nm
SI-32.5-2.532.5 N100 N2.5 Nm2.5 Nm0.0063 N0.0125 N0.0003 Nm0.0003 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。