フォース・トルク・センサ

Axia90フォース/トルクセンサキット

Axia90力/トルクセンサキット、可搬重量1000 N/50 Nm、EtherCAT、8ピンM8(ZC27)コネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大レンジは力1000 N、トルク50 Nmで、汎用的な産業用途に対応。
  • フォームファクタ– コンパクトな薄型設計により、スペースに制約のあるアプリケーションにシームレスに統合可能。
  • ユニバーサルフォース/トルクセンサキット– このキットにはセンサ、センサをロボットに取り付けるための標準インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれており、幅広いロボットブランドやアプリケーションに簡単に統合できます。
  • EtherCATインターフェース– 同期化された多軸オートメーション環境での高精度モーションコントロールのためのリアルタイム高速通信を可能にします。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の5.0~12.5倍までの過負荷に対応。
すべての機能を見る
モデル番号:  axia90-force-torque-sensor-kit
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大レンジは力1000 N、トルク50 Nmで、汎用的な産業用途に対応。
  • フォームファクタ– コンパクトな薄型設計により、スペースに制約のあるアプリケーションにシームレスに統合可能。
  • ユニバーサルフォース/トルクセンサキット– このキットには、センサ、センサをロボットに取り付けるための標準インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれており、さまざまなロボットブランドやアプリケーションに簡単に統合できます。
  • EtherCATインターフェース– 同期化された多軸オートメーション環境での高精度モーションコントロールのためのリアルタイム高速通信を可能にします。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の5.0~12.5倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP67準拠の水没保護– 防塵構造で、一時的な水没にも耐えるため、湿潤環境や洗浄環境でも信頼性の高い動作が可能。
  • スタック高さの低減– Axia80 より 45% 短いボルトダウンインターフェースと業界標準の ISO BC50 マウントパターンにより、ほとんどのグリッパーとロボットエンドエフェクタを直接取り付けることができます。
Specification Value
測定範囲 1000 N / 50 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±1000 N
X/Yトルク検出範囲 ±50 Nm
Z力検出範囲 ±2000 N
Zトルク検出範囲 ±50 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.1 N
X/Yトルク検出分解能 0.0025 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.1 N
Zトルク検出分解能 0.0025 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±5000 N
フォースZ単軸過負荷 ±10000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±250 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±250 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 6.3×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 9.6×10^4 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 1.4×10^8 N/m
トルクZ 計算剛性 1.7×10^5 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 2300 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 2900 Hz
その他
高さ 26.9 mm
重量 0.78キロ
直径 90 mm
インターフェイスプレート定格 IP67
通信インターフェース イーサキャット
精度(%フルスケール) 2%
レイテンシー <1 ms
データ・レート 8 kHz
サンプルレート 8 kHz
コネクタ 8ピンM8(ZC27)
精度値は測定軸によって異なります。詳細な仕様や軸別の精度データについては、弊社営業までお問い合わせください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1555 図面 英語
9610-05-EtherCATアクシア90 マニュアル 英語
9620-05-B-アクシア90 マニュアル 英語
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl マニュアル 英語
9630-05-0007 図面 英語
アクシア・ケーブル(M12 図面 英語
Axia90-M50複合負荷グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ECAT3アクシアESIファイル ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
AXIA90-M50 AXIA90-M50用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/Tウォールマウント電源、24VDC出力、国際プラグ

ツールスタンド 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 ケーブルキット、6ピンM8 Axiaセンサ~8ピンM12、4m、シールド付きシェル
ツールスタンド 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  ケーブル、8ピンM12シールド付きシェル分岐~5ピンM12およびシールド付きRJ45
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-1000-501000 N2000 N50 Nm50 Nm0.4 N0.4 N0.01 Nm0.01 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。