オートメーション・インテグレーターのAcieta社は、中規模から大規模の金属加工業者がコストを削減し、労働力不足を補うことができる新しいシステムを開発した。Robotically Integrated Bending Solution (RIBS)は、プレスブレーキマシンテンディングにロボットオートメーションを採用している。ATIツールチェンジャーを装備したロボットアームが部品をブレーキに提示し、プレスブレーキ工具を自動的に交換する方法を提供します。Acieta社とATI社は、顧客がプレスブレーキの生産性と柔軟性を向上させ、手作業による機械調整に関連する安全上の懸念を軽減できるよう支援しています。
Acieta社は、顧客が労働者の確保と定着の困難に直面していることから、金属加工業界におけるロボットシステムの必要性を理解している。製造業における労働力不足は、危険で反復的な作業であることが多いことと、労働力の補充が追いつかないほど早く離職してしまうという2つの側面から問題になっています。この新しいモジュラープレスブレーキ・テンディングシステムは、アシエタとATIの強みを生かしている。ロボットがプレスブレーキに近接して作業し、労働集約的な工程を完了する一方で、作業員は、より魅力的で危険のない、より価値の高い作業を行います。
ATI製品が提供する自動ツール交換とユーティリティ・パススルーにより、RIBSは真にハンズフリーなシステムとなり、必要な作業員の数を減らすことができます。以前は手作業でプレスブレーキの手入れをしていた従業員は、安全な距離から自動化されたプロセスを監視できるようになりました。また、品質検査、工程管理、ロボットプログラミングなど、専門知識を活用する役割に移行した従業員もいます。RIBSは、人間と機械の相互作用を減らし、安全性と作業効率を向上させる、非常に汎用性の高いソリューションです。
RIBSシステムは、アプリケーションごとにカスタム設定することができます。Acieta社の顧客の中には、ロボット工学に初めて参入する人もいます。ATIの信頼性が高く汎用性の高い製品から選択できることを知っていることは、Acietaが設計プロセスを合理化するのに役立っています。Acietaの顧客は、信頼できる1つのサプライヤーから、ロボットの端に装備するすべてのものを手に入れることができます!
Acietaのビジネス開発コーディネーターであるタイラー・アチソンは、次のように述べています。「私たちは、10kgから1200kgまでのサイズのFANUCロボットに、さまざまなATIツールチェンジャーを使用してきました。ツールチェンジャーを通して信号電源、空気圧空気、真空ラインを供給できることは大きな利点です。ATIのツールチェンジャーとユーティリティモジュールの豊富な選択肢により、Acietaは各RIBSシステムを特定のアプリケーション環境に合わせて自由にカスタマイズすることができます。”

Acheson氏によると、「ロボットがまだ生産を行っている間にオフラインプログラミングソフトウェアを使用することで、システムで成形する新しい部品を簡単に追加することができます。プレスブレーキ内のツーリングを変更したり、ブレーキ内の材料を処理するために異なるタイプのアーム先端ツーリングを利用するために、ツールチェンジャーを追加してロボットの生産性を向上させることができます。ATIのユーティリティモジュールは、ツールチェンジャーを通してアプリケーションに事実上あらゆるユーティリティを渡すことを可能にすることで、RIBSをさらに多様化します。これにより、メーカーは市場の変化に素早く対応できる最大限の柔軟性を得ることができ、少ない交換時間でより長い生産稼働を可能にすることで利益を向上させることができます。

ツール・チェンジャーのサプライヤーを選ぶのは、アシエタにとって簡単なプロセスだった。業界では “ロボットツールチェンジャー “とは呼ばず、”ATI “と呼んでいます」とアチェソン氏は振り返る。ATIの有名なツール・チェンジャー技術と幅広いユーティリティ・モジュールは、ロボット・アプリケーションのカスタム設定を容易にします。Acietaのようなインテグレーターにとって、これは高レベルの顧客サービスと満足度を確保するために非常に重要です。
アシエタについて35年にわたりロボットビジネスをリードしてきたアシエタは、製造業向けにロボットによる自動化ソリューションとサービスを幅広く提供しています。ウィスコンシン州ピューキーとアイオワ州カウンシル・ブラフスに拠点を置くアシエタは、米国、メキシコ、カナダ全土の顧客向けに4,500以上の自動化システムを統合してきた。
顧客ベースの真のパートナーとなることを使命とするアシエタは、コスト削減、生産性向上、労働力不足への対応など、あらゆる製造業が直面する課題の解決に取り組んでいる。ほとんどの製造業にサービスを提供するアシエタは、全米に130名の従業員を擁し、北米製造業の前向きな未来づくりに尽力している。
Acietaの詳細については、ここをクリックしてください。
ATI社のツール・チェンジャーについての詳細は、こちらをクリックしてください。