シュマルツは最近、ATIのロボットツールチェンジャーを新しい持続可能な自動設計試験アプリケーションに導入しました。その結果、より包括的なコンセプトの実証が可能になり、顧客のプロジェクト納期が短縮されました。ATI製品が自動化システムの生産性を向上させることは広く知られていますが、Schmalzでは、これはまったく新しいレベルに達しています。
シュマルツの各プロジェクトはユニークで、顧客の既存のアプリケーションの本格的な評価から始まります。歴史的に、これは手作業への依存度が高いため、プロジェクトのタイムラインの中で最も時間のかかる作業の1つです。ロボットテストセルにATIツールチェンジャーを追加して以来、Schmalzはより包括的な設計テストとプロジェクトスループットの向上を経験しています。これらのプロセス改善により、より高いレベルの顧客サービスが可能になりました。
新しいロボットテストセルには、QC-310マスター1台とQC-310ツール3台が含まれており、それぞれ異なるシュマルツのレイヤーグリッパーに取り付けられています。真空把持アプリケーションで使用される顧客の材料は多岐にわたるため、羽のように軽いプラスチックシートから非常に重い自動車部品まで対応できるシステムが必要でした。ATIのヘビーデューティQC-310ツールチェンジャーは、600 kgのFANUCロボットのサイズと、顧客の試験材料の予測不可能な荷重の両方に適していました。


概念実証プロセスを自動化する最初のステップとして、マテリアルハンドリング用の大型 FANUC ロボットを導入しました。これによって初期の利点は得られましたが、ツール交換は手作業で行わなければならず、ダウンタイムが発生しました。シュマルツのアプリケーションエンジニアであるリー・ストラフラー氏は、次のように報告しています。「ツールチェンジャーがなければ、ボルトと蝶ネジを使ってロボットからツールを手動で取り外し、カートにツールを載せて移動し、同じ方法で新しいツールを取り付けなければなりません。これは面倒な作業で、一人ではできません。”

ATIのヘビーデューティツールチェンジャー製品を統合することで、Schmalzは顧客の材料の可変ペイロードを処理し、1回のテスト実行で異なるLayer Grippersのそれぞれをシームレスに移行する能力を得ました。必要であれば、複数回の試運転を行い、作業に最適な装置を絞り込んで選択することもできる。この新しいプロセスにより、アプリケーションにおける非付加価値の時間が削減され、設計の迅速なターンアラウンドが可能になった。また、ATIのツールチェンジャーをアプリケーションに使用することで、従業員をロボットセルから遠ざけることができ、安全対策がさらに強化されるとStrahler氏は指摘する。
シュマルツのロボットテストセルにとって最大の障害は、現場に専任のロボットプログラマーがいないことでした。シュマルツのロボット・テストセルにとって最大の障害は、専任のプログラマーが現場にいないことだった。ストラフラー氏は、「これをセットアップして機能させるには、アプリケーション・エンジニアの一人が迅速かつ簡単にプログラムできるツール交換プロセスが必要でした」と語る。さらに、内蔵のフェイルセーフ・ロック機構、使いやすいロックセンサーとアンロックセンサー、ATIのツールチェンジャーの高い再現性により、経験の浅いプログラマーでも簡単に導入することができたと述べています。「空気圧を失い、数千ドルの工具を落とすという選択肢はありませんでした」とStrahler氏は言いますが、ATIツールチェンジャー固有の機能は、Schmalz氏がこれを回避するのに役立ちました。
設置は、時間と費用の節約につながる重要な投資でした。新しいロボット・テストセルにより、シュマルツはより多くのカスタム・システムを短時間で設計・テストできるようになり、各顧客サンプルをより徹底的に評価できるようになった。新システムは、同社の持続可能性の目標にも合致している。単一の作業セルに収まっており、生産性をさらに向上させるためにツールを簡単に追加できる。実際、シュマルツは米国の顧客市場向けに特別なバッグ把持ツールを開発中である。
シュマルツについてシュマルツは、真空オートメーションと人間工学に基づいたハンドリングソリューションのグローバルマーケットリーダーです。シュマルツの製品は、ロジスティクス、ガラス、金属、自動車、包装、木材産業分野のアプリケーションで世界中で使用されています。
包括的なコンサルティング、技術革新への注力、一流の品質により、シュマルツはお客様に長期的なメリットを提供しています。シュマルツのインテリジェントソリューションは、生産およびロジスティクスプロセスをより柔軟で効率的なものにすると同時に、デジタル化のトレンドに対応します。
シュマルツは80カ国以上、すべての重要な市場で事業を展開しています。家族経営のシュマルツは、グラッテン(ドイツのシュヴァルツヴァルト地方)の本社と17の海外子会社に1,100人以上の従業員を擁しています。
ATIのロボットツールチェンジャーについての詳細はこちらをクリックしてください。
シュマルツ社についての詳細はこちらをクリックしてください。