PRE-TEC、ATIツールチェンジャーを高速仕上げソリューションに統合

公開日 6月 25, 2025

ATIツールチェンジャーは、PRE-TECがスクラップコストを削減するための柔軟で革新的なカードボードアプリケ…

PRE-TECのロボット段ボールアプリケーターシステムは、OSB(Oriented Strand Board)メーカーに輸送中に製品を保護する方法を提供し、在庫コストを低く抑えるのに役立ちます。PRE-TECはこのアプリケーションのために革新的なセットアップを開発しました。ATIインダストリアルオートメーションのツールチェンジャーは生産性を向上させ、システムの設置面積を小さく保ちます。


PRE-TECのシステムはメーカーにとって便利です。ワンステップで付加価値のある仕上げ工程を提供し、OSBが最終目的地に完璧な状態で到着することを保証します。OSB製品は、鉄道、トラック、船で流通するが、湿気や極端な温度によって、露出したボードが歪む可能性がある。そのため、OSBの積荷を保護することは、在庫コストを管理する上で非常に重要なステップである。このシステムを導入する前は、保護用の段ボールシートを使用するとしても、製造後に手作業で貼っていました。


ATIのツールチェンジャーは、このアプリケーションに柔軟性を提供する上で不可欠です。電力と空気は、エンドオブアーム工具に供給されなければなりませんが、ATIの多様なユーティリティモジュールは、これらの要件に簡単に対応できます。さらに魅力的なのは、ATIのツールチェンジャーの信頼性により、各システムが数百万サイクルにわたって再現可能な結果をもたらすことが保証されることです。


ロボット段ボールアプリケーターシステムは、ロボットの生産性を最大化するために、2枚のマスタープレートとツールプレートを並行して使用します。一方のマスター・プレートとツール・プレートのペアは、保護段ボールをピックアップして所定の位置に保持し、もう一方のマスター・プレートとツール・プレートのペアは、ステープル・ガンを負荷に運び、段ボール片を完成した束に固定します。この革新的な構成により、システムは2つの作業を1ステップに集約します。各荷重の処理時間はわずか55秒で、手作業で包装するよりもはるかに効率的です。このシステムは、顧客のスループットを向上させ、破損在庫による利益損失を最小限に抑えることで採算をとっています。

PRE-TEC社の設計エンジニアであるブライアン・クラーク氏は、ダンボールアプリケーターシステムを開発した。ATIツールチェンジャーを選んだ理由を尋ねると、彼はこう答えました。このようなカスタムアプリケーションでは、設計、顧客要件、外注部品など、考慮すべき要素が数多くあります。PRE-TECにとって、ATIの装置を使用することは、方程式の変数が1つ減ることを意味し、部品が機能し、システムの寿命まで使用できるという確信を持つことができます。


ATIのツールチェンジャーは、シンプルなワンステップソリューションで柔軟性と信頼性を提供することで、PRE-TECの独自に構成された仕上げ工程を補完します。ROIを最大化し、流通業者からのチャージバックを減らしたいOSBメーカーにとって、ダンボール・サイド・プロテクターはまさに理にかなっている!


PRE-TEC社について:PRE-TEC社は、先進技術システムという形で、フレキシブルな自動化ソリューションを提供している。PRE-TECのアプリケーションは、あらゆるタイプの製造・組立環境において、スピード、精度、柔軟性、最適なスループットへの期待に応えるプロセス改善を提供します。


PRE-TEC装置事業部では、6軸ロボットアーム、特注のエンドオブアームツール、および仕上げ、マテリアルハンドリング、溶接のための統合製造セルの形をした搬送システムを供給しています。


PRE-TECについてはこちらをクリックしてください。


ATIのロボットツールチェンジャーについてはこちらをクリックしてください。

Eメールニュースレターを購読する

国名