ノヴァンタ社
製品紹介
ツールチェンジャー
ツールチェンジャーモジュール
フォース/トルク・センサ
材料除去ツール
衝突センサー
ユーティリティ・カプラー
コンプライアンス機器
アプリケーション
リソース
記事
3D CADモデル
ドキュメント&ダウンロード
会社概要
について
採用情報
クレジット申込
正規代理店
お問い合わせ
営業に相談する
テクニカルサポート
クリア
Chinese ( Simplified )
English
Français
Deutsch
Italiano
Portuguese ( Brazil )
Español
商品
材料除去ツール
4 d結果
フィルター表示
最高速度
毎分12000ストローク(SPM)
5600rpm
15000rpm
25000rpm
30000rpm
40000rpm
50000rpm
65000rpm
すべて見る
モーター・パワー
該当なし
150 W
230 W
250 W
300 W
340 W
390 W
490 W
710 W
900 W
1000 W
すべて見る
モータータイプ
空気レシプロ
空気圧ロータリー
電動ロータリー
使用方法
サンディング
バリ取り; 仕上げ
研磨、仕上げ
研磨・仕上げ工具
ラジアルスピンドル
力制御装置
適合デバリングブレードCDB-8-11
もっと読む
読み込み中…