製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
- 1/2 NPTポート。
- (2) セルフシールポート(マスター側)。
- (2) セルフシールポートまたは (2) パススルーポート(ツール側)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではありません。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ステンレススチールバルブコンポーネント
- ニトリルシール
- PVCツールサイドポートプラグ
仕様 | 価値 |
---|---|
フロー定格 | 1.6 |
マスター・サイド・ウェイト | 0.54 kg |
ツール側重量 | 0.41キロ |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
ユーティリティ・タイプ | 空気 |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
9121-AA2-T | NPTセルフシールポート(2個)付き空気圧ツールモジュール |
9121-AA2-M | 2つのNPTセルフシールポートを備えた空気圧マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-AA2-M
- 9121-AA2-T
- 9121-AA3-T
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-AA2-M | (2) 1/2 NPTセルフシールポート |
|
![]() |
9121-AA2-T | (2) 1/2 NPTセルフシールポート |
|
![]() |
9121-AA3-T | (2) 1/2 NPT パススルーポート |
|