ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAB2

エア・モジュールAB2

3/8 NPTポート – (8)セルフシールポート(マスター側)、(8)セルフシールポート(ツール側)、エアのみモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  AB2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
  • 3/8 NPTポート。
  • (8) セルフシールポート(マスター側)。
  • (8) セルフシールポート(ツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 1.25キロ
ツール側重量 1.25キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AB2モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-AB2-M 3/8u201d NPTセルフシールポート(8個)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AB2-M (8) 3/8 NPTセルフシールポート
ツールスタンド 9121-AB4-T (8) 3/8 NPTセルフシールポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。