ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAD7

エア・モジュールAD7

セルフシールポート付きエアのみモジュール = AD2、AD3、AD4、AD5。パススルーポート付きエアのみモジュール = AD6, AD7.

モデル番号:  AD7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • セルフシールポート(マスターおよびツール側):AD2 = (2) 3/4 NPT ポート、AD3 = (2) 1 NPT ポート、AD4 = (2) G 1 (BSPP) ポート、AD5 = (3) 1 NPT ポート。
  • パススルーポート(マスターとツール側):AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) ポート。
  • 最大 6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではない。
  • AD7: これらのモジュールの環状ニップルシール設計は、一般的なカップリングおよびアンカップリング力よりも高い力を必要とします。ツール・チェンジャーが長時間結合されている場合、必要な結合解除力は増加します。ツールスタンドにロック機能があることをお勧めします。
仕様 価値
フロー定格 8.5
マスター・サイド・ウェイト 1.21キロ
ツール側重量 0.84 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9121-AD7-M (2) G 3/4 (BSPP) パススルーポート
ツールスタンド 9121-AD7-T (2) G 3/4 (BSPP) パススルーポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。