ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAF2

エア・モジュールAF2

(8) G 3/8 (BSPP) パススルーポート – エアのみモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  AF2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービス。
  • G 3/8 (BSPP)ポート。
  • (8) パススルーポート(マスターおよびツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 正圧および真空フロー条件に対応。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • 真鍮シールカラー
  • ニトリル・シール
仕様 価値
フロー定格 2.45
マスター・サイド・ウェイト 1.18キロ
ツール側重量 1.04 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AF2モジュール図面 図面 英語
AE2、AF2、AR3エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AF2-T 3/8 Gパススルーポート(8個)付き空気圧ツールモジュール
9121-AF2-M 3/8 Gパススルーポート(8個)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AF2-M (8) G 3/8 (BSPP) パススルーポート
ツールスタンド 9121-AF2-T (8) G 3/8 (BSPP) パススルーポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。