ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAH2

エア・モジュールAH2

G 3/8 (BSPP) ポート付きエアモジュール – (8) セルフシールポート (マスター側) および (8) セルフシールポート (ツール側)

すべての機能を見る
モデル番号:  AH2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービス。
  • G 3/8 (BSPP)ポート。
  • (8) セルフシールポート(マスター側)。
  • (4) セルフシールポートおよび (4) パススルーポートまたは (8) パススルーポート(ツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレス鋼バルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 2.21キロ
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AH2モジュール図面 図面 英語
AH2エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AH2-M 3/8 Gセルフシールポート(8個)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AH2-M G 3/8 (BSPP) ポート付きエアモジュール – (8) セルフシールポート
ツールスタンド 9121-AH4-T G 3/8 (BSPP) ポート付きエアモジュール – (8) セルフシールポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。