ツールチェンジャーモジュール

エアモジュールAK2

エアモジュールAK2

(10) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート – エアのみモジュール ( マスター側とツール側 )

すべての機能を見る
モデル番号:  AK2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • G 1/4 (BSPP)ポート。
  • (10) セルフシールポート(マスターおよびツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレス鋼バルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.4
マスター・サイド・ウェイト 1.18キロ
ツール側重量 0.93キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AK2モジュール図面 図面 英語
AK2、AR2エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AK2-T u00bc Gセルフシールポート(10個)付き空気圧ツールモジュール
9121-AK2-M 空気圧マスターモジュール、(10)u00bc Gセルフシールポート付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-AK2-M (10) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート
ツールスタンド 9121-AK2-T (10) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。