ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAN2

エア・モジュールAN2

3/8 NPTセルフシールポート(6)と1/2 NPTパススルーポート(2)を備えた空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  AN2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • (6) 3/8 “NPT セルフシールポートおよび (2) 1/2” NPT パススルーポート。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • (6)セルフシールポートはバキュームサービスに対応していません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.6(3/8 NPTポートS1~S6用)、4.0(1/2 NPTポートP1 & P2用
マスター・サイド・ウェイト 0.95キロ
ツール側重量 1.32キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AN2モジュール図面 図面 英語
AN2エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AN2-T 3/8NPTセルフシールポート(6個)および1/2NPTパススルーポート(2個)付き空気圧ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AN2-M 3/8 NPTセルフシールポート(6)および½インチNPTパススルーポート(2)付き空気圧モジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-AN2-T 3/8 NPTセルフシールポート(6)と½インチNPTパススルーポート(2)を備えた空気圧モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。