ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAN2A

エア・モジュールAN2A

(2) 3/8 NPTセルフシールポート(マスター側)、(2) 3/8 NPT パススルーポート(ツール側)、エアのみモジュール

すべての機能を見る
モデル番号 AN2A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
  • 3/8 NPTポート。
  • (2) セルフシールポート(マスター側)。
  • (2) パススルーポート(ツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.4
マスター・サイド・ウェイト 0.27キロ
ツール側重量 0.20キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AN2A-M,AN2AU-T エアモジュールの図面 図面 英語
AN2A-M,AN2AU-T エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-AN2A-M (2) 3/8 セルフシールポート、エアのみモジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-AN2AU-T (2) 3/8パススルーポート、エアのみモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。