ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAN5

エア・モジュールAN5

空気圧モジュール、(6)G3/8セルフシールポートおよび(4)G1/2パススルーポート

すべての機能を見る
モデル番号 AN5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
  • (6) G3/8セルフシールポートおよび(4) G1/2パススルーポート。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • (6)セルフシールポートはバキュームサービスに対応していません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム・ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.6(G3/8ポートS1~S6用)、4.0(G1/2ポートP1~P4用
マスター・サイド・ウェイト 1.77キロ
ツール側重量 1.27キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AN5エアモジュールの図面 図面 英語
AN5エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-AN5-M 空気圧モジュール、(6) G3/8 セルフシールポートおよび (4) G1/2 パススルーポート – マスター側
ツールスタンド 9121-AN5-T 空気圧モジュール、(6)G3/8セルフシールポートおよび(4)G1/2パススルーポート – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。