ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAR4

エア・モジュールAR4

Rc 3/8 (BSPT)ポート付き空気圧モジュール:AR4マスター:(8)セルフシールポート、AR4ツール:(8)セルフシールポート

すべての機能を見る
モデル番号:  AR4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービス。
  • Rc 3/8 (BSPT)ポート。
  • AR4マスター – (8)セルフシールポート。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 1.31キロ
ツール側重量 0.93キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AR4-M、AR4-T、AR5-Tモジュール図面 図面 英語
AR4エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-AR4-M 空気圧モジュール (8) Rc 3/8 (BSPT) セルフシールポート付き – マスター側
ツールスタンド 9121-AR4-T 空気圧モジュール (8) Rc 3/8 (BSPT) セルフシールポート付き – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。