ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAR8

エア・モジュールAR8

空気圧モジュール (2) Rc 1/2 (BSPT) セルフシールポート、3/8 バルブ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  AR8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービス。
  • Rc 1/2 (BSPT)ポート。
  • マスターとツールはセルフシール。
  • 3/8バルブコンポーネント。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレス鋼バルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 0.41キロ
ツール側重量 0.35キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AR8モジュール図面 図面 英語
AR8エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AR8-M 空気圧モジュール、(2)Rc1/2u201d(BSPT)セルフシールポート、3/8バルブ、マスター
9121-AR8-T 空気圧モジュール、(2)Rc1/2u201d(BSPT)セルフシールポート、3/8バルブ、ツール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AR8-M 空気圧モジュール (2) Rc 1/2 (BSPT) セルフシールポート、 3/8 バルブ付き – マスター側
ツールスタンド 9121-AR8-T 空気圧モジュール (2) Rc 1/2 (BSPT) セルフシールポート、3/8 バルブ付き – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。