製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
- G 1/8 (BSPP)ポート
- (10) パススルーポート(マスターおよびツール側)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 正圧および真空フロー条件に対応。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- ニトリル・シール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.34 kg |
| ツール側重量 | 0.35キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|
- フィルター 品番
- 9121-AS6-M
- 9121-AS6-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AS6-M | G 1/8 (BSPP) パススルーポート (10) 付き空気圧モジュール – マスター側 |
|
|
9121-AS6-T | G 1/8 (BSPP) パススルーポート (10) 付き空気圧モジュール – 工具側 |
|