ツールチェンジャーモジュール

エアモジュールAV7

エアモジュールAV7

(4) G 3/4 (BSPP) 真空パススルーモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  AV7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • パススルー真空サービスを提供します。
  • (4) G 3/4 (BSPP) パススルーポート。
  • ラジアルマスターとアキシャルツール。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • ニトリルゴム製シール
仕様 価値
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト 0.84 kg
ツール側重量 0.84 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AV7モジュール図面 図面 英語
AV7真空モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9121-AV7-M (4) G 3/4 (BSPP) 真空パススルーモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-AV7-T (4) G 3/4 (BSPP) 真空パススルーモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。