ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAW2

エア・モジュールAW2

エアモジュール、(3)1/8 NPT、(2)1/4 NPTパススルーポート

すべての機能を見る
モデル番号:  AW2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • (3) 1/8 NPT パススルーポート。
  • (2) 1/4 NPT パススルーポート。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 正圧および真空フロー条件に対応。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.0は1/8ポート用。 2.4は3/8ポート用。
マスター・サイド・ウェイト 0.4 kg
ツール側重量 0.4 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AW2モジュール図面 図面 英語
AW2エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AW2-T (3) 1/8 NPT、(2) 1/4 NPT パススルーポートツールモジュール
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT、(2) 1/4 NPT パススルーポート マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AW2-M エアモジュール、(3)1/8 NPT、(2)1/4 NPT パススルーポート – マスター側
ツールスタンド 9121-AW2-T エアモジュール、(3)1/8 NPT、(2)1/4 NPT パススルーポート – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。