ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールFN4A

エア・モジュールFN4A

(4) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F04-N を置き換えます )

すべての機能を見る
モデル番号 FN4A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 工具側のみ。
  • 3/8 NPTネジポート。
  • (4) ツールプレート用パススルーエアポート。
  • F04モジュールと互換性あり。
  • ステンレス製ハウジング。

材質

  • ステンレス鋼ハウジング
仕様 価値
フロー定格 1.4
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量 1.32キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FN4Aツールモジュール付きFN4マスターの図面 図面 英語
FGx、FNx、FR2、FR2L、FR4 フルード/エアモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-FN4A-T (4) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール、ステンレス鋼 – 工具側のみ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。