ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP12A

エア・モジュールP12A

(2) 1/2 NPT または (2) G 1/2 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール(空気または真空サービス) 軸方向にポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  P12A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 1/2 NPT または G 1/2 (BSPP) ポート。
  • (2) 空気圧パススルーポート(空気または真空サービス)。
  • 軸方向にポート。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 真鍮シールカラー
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 7.5
マスター・サイド・ウェイト 0.26キロ
ツール側重量 0.19キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P12Aモジュール図面 図面 英語
P12A-Eモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-P12A-T-E 2つのBSPPパススルーポートを備えた空気圧ツールモジュール
9120-P12A-M-E 2つのBSPPパススルーポートを備えた空気圧マスターモジュール
9120-P12A-T 2つのNPTパススルーポートを備えた空気圧ツールモジュール
9120-P12A-M 2つのNPTパススルーポートを備えた空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P12A-M (2) 1/2 NPT または (2) G 1/2 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール(空気または真空サービス) 軸方向にポート。
ツールスタンド 9120-P12A-M-E (2) 1/2 NPT または (2) G 1/2 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール(空気または真空サービス) 軸方向にポート。
ツールスタンド 9120-P12A-T (2) 1/2 NPT または (2) G 1/2 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール(空気または真空サービス) 軸方向にポート。
ツールスタンド 9120-P12A-T-E (2) 1/2 NPT または (2) G 1/2 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール(空気または真空サービス) 軸方向にポート。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。