ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP14

エア・モジュールP14

(2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  P14
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 1/4 NPTまたはG 1/4 (BSPP)ポート。
  • (2) 空気圧パススルーポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.03
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.13キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P14モジュール図面 図面 英語
P14 ユーロモジュール図面 図面 英語
P14Rモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-P14-M (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P14-M-E (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P14-T (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P14-T-E (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。