ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP16M5

エア・モジュールP16M5

16個のM5ラジアル/アクシアルパススルーエアポートを備えた空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  P16M5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • M5ポート。
  • (16) 空気圧パススルーエアポート。
  • ポートはアキシャルまたはラジアルに設定可能。
  • シーリングプラグ付属。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレス鋼シーリングプラグ
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 .0726-スルー、.0695-90度、.0687-Uターン
マスター・サイド・ウェイト 0.30キロ
ツール側重量 0.30キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P16M5モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-P16M5-T M5ラジアル/アキシャルスルーポート(16個)付き空気圧ツールモジュール
9120-P16M5-M ラジアル/アクシアルM5スルーポート(16個)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P16M5-M (16) M5 ラジアル / 軸パススルーエアポート付き空気圧マスタモジュール – マスタ側
ツールスタンド 9120-P16M5-T ラジアル/軸パススルーエアポート(16)付き空気圧マスターモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。