ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP238

エア・モジュールP238

(2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  P238
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 3/8 NPTポート。
  • (2) 空気圧パススルーポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 2.45
マスター・サイド・ウェイト 0.15キロ
ツール側重量 0.14キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P238モジュール図面 図面 英語
P238-Eモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-P238-T-E P238 ツールモジュールアセンブリG (BSPP)
9120-P238-M-E P238 マスターモジュールアセンブリG (BSPP)
9120-P238-M (2) 空気圧パススルー用3/8 NPTポート マスター側
9120-P238-T (2) 空気圧パススルー用 3/8 NPT ポート ツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P238-M (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P238-M-E (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P238-T (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P238-T-E (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。