ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP48

エア・モジュールP48

4)3/8 NPTまたはG 3/8(BSPP)パススルーポート付き空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  P48
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • (4) 3/8 NPT パススルーポート。
  • ユーロ(Gポート)バージョンあり。
  • J16マウントパターン。
  • マスター側にブッシング。
  • QC-40、QC-40Q、QC-41はすべてのポートにアクセスするためにスペーサーが必要です。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 2.45
マスター・サイド・ウェイト 0.24キロ
ツール側重量 0.21キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P48モジュール図面 図面 英語
P48-Eモジュール図面 図面 英語
P48エア・モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-P48-M 4)3/8 NPTまたはG 3/8(BSPP)パススルーポート付き空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P48-M-E 4)3/8 NPTまたはG 3/8(BSPP)パススルーポート付き空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P48-T 4)3/8 NPTまたはG 3/8(BSPP)パススルーポート付き空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P48-T-E 4)3/8 NPTまたはG 3/8(BSPP)パススルーポート付き空気圧モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。