フォース・トルク・センサ

Axia80フォース/トルクセンサキット

Axia80力/トルクセンサキット、可搬重量500 N/20 Nm、EtherCAT、6ピンM8(ZC22)コネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大レンジは力500N、トルク20Nmで、中負荷アプリケーションで多用途に使用可能
  • フォームファクター– 軽量・コンパクトで設置が容易。電子機器組立市場や低可搬質量の産業用ロボットのニーズをサポートするように設計されています。
  • ユニバーサルフォース/トルクセンサキット– このキットにはセンサ、センサをロボットに取り付けるための標準インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれており、幅広いロボットブランドやアプリケーションに簡単に統合できます。
  • EtherCATインターフェース– 同期化された多軸オートメーション環境での高精度モーションコントロールのためのリアルタイム高速通信を可能にします。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の5.0~12.5倍までの過負荷に対応。
すべての機能を見る
モデル番号:  axia80-force-torque-sensor-kit
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大レンジは力500N、トルク20Nmで、中負荷アプリケーションで多用途に使用可能
  • フォームファクター– 軽量・コンパクトで設置が容易。電子機器組立市場や低可搬質量の産業用ロボットのニーズをサポートするように設計されています。
  • ユニバーサルフォース/トルクセンサキット– このキットにはセンサ、センサをロボットに取り付けるための標準インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれており、幅広いロボットブランドやアプリケーションに簡単に統合できます。
  • EtherCATインターフェース– 同期化された多軸オートメーション環境での高精度モーションコントロールのためのリアルタイム高速通信を可能にします。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の5.0~12.5倍までの過負荷に対応。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP64準拠の防塵・防滴構造– あらゆる方向からの水しぶきや埃から完全に保護され、一般的な産業用途に最適です。
仕様 価値
測定範囲 500 N / 20 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±500 N
X/Yトルク検出範囲 ±20 Nm
Z力検出範囲 ±900 N
Zトルク検出範囲 ±20 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.025 N
X/Yトルク検出分解能 0.00125 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.025 N
Zトルク検出分解能 0.00125 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±2500 N
フォースZ単軸過負荷 ±4500 N
トルク X/Y 1軸過負荷 ±100 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±1000 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 2.7×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 2.4×10^4 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 4.1×10^7 N/m
トルクZ 計算剛性 4.8×10^4 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 2200 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 2600 Hz
その他
高さ 25.4 mm
重量 0.3 kg
直径 80 mm
インターフェイスプレート定格 IP64
通信インターフェース イーサキャット
精度(%フルスケール) 2%
レイテンシー <1 ms
データ・レート 8 kHz
サンプルレート 8 kHz
コネクタ 6ピンM8(ZC22)
精度値は測定軸によって異なります。詳細な仕様や軸別の精度データについては、弊社営業までお問い合わせください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9105-ECAT-Axia80 トランスデューサ図面 図面 英語
Axia80フォーストルクセンサ製品ファミリー 図面 英語
9105-C-ZC22-ZC28-4図面、イーサネットおよびEtherCAT Axia対応 図面 英語
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4図面、イーサネットおよびEtherCAT Axia対応 図面 英語
EtherCAT Axia80マニュアル マニュアル 英語
Axia80 FTセンサーマニュアル マニュアル 英語
KUKA.ForceTorqueControl(FTCtrl)付きATI EtherCAT FTセンサをご使用のお客様へ マニュアル 英語
アクシアフォース/トルクセンサケーブル(M12電源付)顧客図面 図面 英語
Axia80-M20力/トルクセンサの複雑な負荷の詳細 複雑な荷重グラフ 英語
Axiaセンサ用EtherCAT XMLデバイス記述ファイル ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-axia80-m20 9105-AXIA80-M20用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/Tウォールマウント電源、24VDC出力、国際プラグ

ツールスタンド 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 ケーブルキット、6ピンM8 Axiaセンサ~8ピンM12、4m、シールド付きシェル
ツールスタンド 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  ケーブル、8ピンM12シールド付きシェル分岐~5ピンM12およびシールド付きRJ45
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。