ツールチェンジャーモジュール

制御および信号モジュール:CV14

制御および信号モジュール:CV14

コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。

すべての機能を見る
モデル番号:  CV14
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • CV14 安全&制御モジュール、QC-29~QC-110ツールチェンジャーと互換性あり。
  • 安全性を内蔵。ツールスタンドインターロック(TSI)は、偶発的な連結解除から保護します。
  • 統合空気圧バルブ、空気継手、ロック/ロック解除空気チューブが付属し、統合が容易。
  • エンドエフェクター検証用ツールID、最大16ツール。
  • ツールチェンジャーモニタリング用M16 19ピンコネクター、パススルー電源および信号。
  • 使いやすいLEDでツールチェンジャーのステータスを表示。
  • ツールチェンジャーのロック/アンロックセンサーに直接接続するための “ワイヤード “モジュール。
  • アーク防止(特許取得)により電気接点を保護し、長寿命を実現。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 入力 – 24V (+20%/-10%) / 4A
予備パススルー信号 – <50V / 3A
ツールID – 30V / 100mA
マスター・サイド・ウェイト 0.28キロ
ツール側重量 0.20キロ
総ピン数 19
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C ~ 48.9 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CV14NRx マスター CV10N ツール顧客図面 図面 英語
CV14NWxマスターCV10Nツール顧客図面 図面 英語
CV14PRx マスター CV10P ツール顧客図面 図面 英語
CV14PWx マスター CV10P ツール顧客図面 図面 英語
CV14PWx 制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-CV14NRR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側
9120-CV14PWE-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 BSPP継手、マスタ側
9120-CV14NRE-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 BSPP継手、マスタ側
9120-CV14PRN-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 NPTフィッティング、マスタ側
9120-CV14NWN-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 NPT継手、マスタ側
9120-CV14PRE-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 BSPP継手、マスタ側
9120-CV14NRM-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 NPTフィッティング、マスタ側
9120-CV14PWN-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 NPTフィッティング、マスタ側
9120-CV14NWR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側
9120-CV14NRN-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 NPTフィッティング – マスター側
9120-CV14NWE-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 BSPP継手、マスタ側
9120-CV14PRR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側
9120-CV14PRM-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 NPTフィッティング、マスタ側
9120-CV14PWR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 BSPT継手
品番 説明
ツールチェンジャー・フィッティング 3405-1230003-01 フィッティング、ストレート、1/8ユニX4mmチューブ
Siphaセンサーとトランスポンダーのペア 8600-440N-S32023-01 AB S22 Siphaセンサ/S20トランスポンダペア、3mケーブル、ピグテールエンド
ツールチェンジャー・フィッティング 3405-2230007-01 継手、エルボー、1/8ユニバーサル x 5/32(4mm)チューブ
ツールスタンド 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Sipha 440N-S32023 センサーとアクチュエーター、1.04mのケーブル、Turck 5ピンオスAコードM12コネクター付き。
品番 説明
ツールスタンド 9120-CV10N-T コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV10P-T コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14NRE-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14NRM-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14NRN-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14NRR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側
ツールスタンド 9120-CV14NWE-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14NWN-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14NWR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、NPN、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側
ツールスタンド 9120-CV14PRE-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14PRM-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14PRN-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14PRR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のライトアングルコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側
ツールスタンド 9120-CV14PWE-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14PWN-M コンパクトディスクリート制御/バルブモジュール、ロック/ロック解除センサーケーブル、ツールスタンドインターロック(TSI)、0-FツールID付き。
ツールスタンド 9120-CV14PWR-M 制御/バルブモジュール、ディスクリートI/O、PNP、L/Uセンサケーブル上のストレートコネクタ、1/8 BSPT継手、マスタ側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。