その他のモジュール

カバープレートJPC1

カバープレートJPC1

  • モジュール未装着時に露出したファスナー穴を保護。
  • 食品加工用途での洗浄環境に適したステンレススチール設計。
  • カバープレートは、M4、J16互換ボルトパターンを持つツールチェンジャーに取り付け可能。マスター側またはツール側に取り付け可能。
  • 別売のガスケットを使用することで、液体に対する密閉性を高めることができます。

すべての機能を見る
モデル番号:  JPC1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • モジュール未装着時に露出したファスナー穴を保護。
  • 食品加工アプリケーションの洗浄環境に適したステンレススチール設計。
  • カバープレートは、M4、J16互換ボルトパターンを持つツールチェンジャーに取り付け可能。マスター側またはツール側に取り付け可能。
  • 別売のガスケットを使用することで、液体に対する密閉性を高めることができます。

材質

  • ステンレススチール
仕様 価値
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ カバープレート
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
J16パターン用モジュールフラットカバープレート図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-JPC1 J16パターン用モジュールフラットカバープレート、マスターおよびツール側、キット
品番 説明
ツールスタンド 9120-JPC1 J16パターン用モジュールフラットカバープレート、マスターおよびツール側、キット

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。