製品の特徴
特長
- DeviceNetおよび補助電源信号用ディスクリートパススルー。
- ODVA 標準 4 ピンおよび 5 ピンミニコネクタ。
- M12、5ピンDeviceNetインターフェイスコネクタは、ネットワーク終端用および/またはトラブルシューティング用のネットワークタップとしてマスタモジュールに装備。
- DeviceNet電源の存在を示すLEDをマスターとツールに装備。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- 貴金属メッキされたスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
DeviceNet – 最大3A 補助電源 – 最大9A。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.70キロ |
| ツール側重量 | 0.53キロ |
| 総ピン数 | 9 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| DR2モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-DR2-T | DeviceNet パススルーツールモジュール |
| 9121-DR2-M | DeviceNetパススルーマスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-DR2-M
- 9121-DR2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DR2-M | DeviceNetおよび補助電源パススルーモジュール – マスター側 |
|
|
9121-DR2-T | DeviceNetおよび補助電源パススルーモジュール – 工具側 |
|