DeviceNet パススルーモジュール:G5

DeviceNet パススルーモジュール:G5

5ピンDeviceNetコネクタおよび5ポジションスイベル付き19ピン、3A/250VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 G5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 5A/250VAC容量。
  • 5ピンDeviceNet Minifastコネクタ。

材質

  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.16キロ
ツール側重量 0.12キロ
総ピン数 19
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
G5電気モジュールの図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-G5-M 5ピンDeviceNetコネクタ付きG19マスターモジュール
9120-G5-T 5ピンDeviceNetコネクタ付きG19ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-G5-M 5ピンDeviceNetコネクタおよび5ポジションスイベル付き19ピン、3A/250VAC電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-G5-T 5ピンDeviceNetコネクタおよび5ポジションスイベル付き19ピン、3A/250VAC電気モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。