製品の特徴
特徴
- 5ピン。
- ピンブロックを介した冗長信号。
- 4A/125VDC。
- M12コネクター。
- QC-20、21、60専用。
- マスターモジュールのノータッチ接点。
- 接点に防塵・防湿シール付き。
材質
- 貴金属メッキ接点ピン
- 陽極酸化アルミニウム
- デルリン
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 4アンペア/125VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.07 kg |
| ツール側重量 | 0.07 kg |
| 総ピン数 | 5 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| KD5モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-KD5-M | 1X M12 5ピン雄コネクタ付き電気モジュール(ポッティング) – マスター |
| 9120-KD5-T | 1X M12 5ピン雌コネクタ付き電気モジュール(ポッティング) – ツール |
- フィルター 品番
- 9120-KD5-M
- 9120-KD5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KD5-M | 電気モジュール(1)M12 5ピン雄コネクタ付き |
|
|
9120-KD5-T | 電気モジュール(1)M12 5ピン雄コネクタ付き |
|