ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet パススルーモジュール:RD5

DeviceNet パススルーモジュール:RD5

5ピンM12コネクタ付き4A/250VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  RD5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 5ピン
  • 最大4A/250VDC
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • ロジウムメッキスプリングピンヘッド
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 最大4A/250VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.19キロ
ツール側重量 0.14キロ
総ピン数 5
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RD5モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RD5-M 5ピンM12コネクタ付き4A/250VDC電気モジュール – マスター側
9120-RD5-T 5ピンM12コネクタ付き4A/250VDC電気モジュール – 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-RD5-M 5ピンM12コネクタ付き4A/250VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-RD5-T 5ピンM12コネクタ付き4A/250VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。