ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet パススルーモジュール:TD

DeviceNet パススルーモジュール:TD

10ピン、5A/24V、パススルーDeviceNetおよびAux電源モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  TD
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 10ピン。
  • 5A/24V。
  • DeviceNet、バス、補助電源接続を通す電気モジュール。
  • ODVA標準ミニファースト4ピンおよび5ピンコネクタ。
  • 直接パススルー接続。
  • 注:一部のQCでは、TDモジュールがマスター/ツール本体を超えて延びることがあります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
  • QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTDモジュールの端に当たる可能性があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ロジウムメッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 5アンペア/24V
マスター・サイド・ウェイト 0.63キロ
ツール側重量 0.45キロ
総ピン数 10
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
TDモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-TD-T DeviceNet(ミニ5ピン)およびAux電源(ミニ4ピン)パススルー接続(メス)付きツールモジュール
9120-TD-M パススルーDeviceNetおよびAux電源付き10ピン、5A/24VAC電気マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-TD-M 10ピン、5A/24V、パススルーDeviceNetおよびAux電源モジュール
ツールスタンド 9120-TD-T 10ピン、5A/24V、パススルーDeviceNetおよびAux電源モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。