製品の特徴
特徴
- 19ピンブロック。
- ODVA 5ピンM12信号および4ピンMinifast電源コネクタ(冗長信号)。
- DeviceNet 4A/250V、Aux.電源5A/600V。
- DeviceNet, バス, および補助電源接続を通す電気モジュール。
- 直接パススルー接続。
- 注:一部のQCでは、TDEAモジュールがマスター/ツール本体を超えて延びることがあります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
- QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTDEAモジュールの端に当たる可能性があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ロジウムメッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
DeviceNet – 4アンペア/250V 補助電源 – 5アンペア/600V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.44キロ |
| ツール側重量 | 0.35キロ |
| 総ピン数 | 19 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| TDEAモジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-TDEA-M | M12コネクタ付きDeviceNetパススルーマスターモジュール 冗長信号 |
| 9120-TDEA-T | M12コネクタ付きDeviceNetパススルーツールモジュール 冗長信号 |
- フィルター 品番
- 9120-TDEA-M
- 9120-TDEA-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TDEA-M | M12コネクタ付きDeviceNetパススルーモジュール 冗長信号 – マスター側 |
|
|
9120-TDEA-T | M12コネクタ付きDeviceNetパススルーモジュール 冗長信号 – 工具側 |
|