ツールチェンジャーモジュール

DeviceNetクイック接続モジュール:DB10

DeviceNetクイック接続モジュール:DB10

クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール。電源インターフェース、ツールにTSI、Aux1、Aux2、CAN V+電源にアーク防止機能。ロック/ロック解除/RTLセンシング、マスター上のLEDケーブル。ツールモジュールからのツールIDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DB10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。(ODVAコンプライアンス認証済み。Quick-Connect互換)
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャのロック機構を制御します。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-9)スイッチ。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下からすべての電気接点を保護します。

材質

  • アルミニウムハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • デルリンシール
  • ナイロン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御モジュール – DC24V
パススルー信号 – 5A/24VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.95キロ
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DB10モジュール図面 図面 英語
DB10コントロール&シグナル・モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DB10-T クイックコネクト対応DeviceNetモジュール、マスタのアーク防止をサポート
9121-DB10-M アーク防止機能付きクイックコネクト対応DeviceNetマスタモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DB10-M クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェース、ツール上のTSI、Aux1、Aux2、およびCAN V+電源に適用されるアーク防止。マスター(直列RTLセンサー)のLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ツールモジュールからのツールIDもサポート – マスター側
ツールスタンド 9121-DB10-T 5つの独立したスイッチTool-IDおよび機械式スイッチTSIを備えたクイック接続可能なDeviceNetモジュール。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。