ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSA10

ディスクリートモジュールSA10

ディスクリート、24ピンMS3102コネクタ、NPNロック、アンロック、およびRTLセンサ(直列RTL)をサポート、統合バルブ制御なし、ツール上のツールIDまたはTSIなし。

すべての機能を見る
モデル番号:  SA10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 注:SA10はNPNセンサーのみの使用をサポートします。
  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にMSスタイルのコネクタが用意されています。
  • Ready-to-Lock(R1とR2を直列)、Lock、Unlockセンサ(シンクタイプ)入力。
  • お客様用に最大19個の信号パススルーが利用可能。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉。
  • ロックおよびアンロック供給ポートを備えたエアアダプタモジュール(Jxx)は、通常、ツールチェンジャのロック機構作動用にSA10-Mモジュールと統合されています。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリン・ピン・ブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.7キロ
ツール側重量 0.6 kg
総ピン数
ピン 説明 SA10-M 19パススルー
SA10-T 18パススルー
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SA10モジュール図面 図面 英語
SA10 コントロール&シグナル・モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SA10-T ディスクリート、24ピンMS3102コネクタ、ツールIDまたはTSIなし、SA10マスタに適合
9121-SA10-M ディスクリート、24ピンMS3102コネクタ、NPNセンサ、直列RTL、統合バルブなし
品番 説明
ツールスタンド 9121-SA10-M ディスクリートモジュール、24ピンMS3102コネクタ、NPNロック、アンロック、およびRTLセンサ(直列RTL)をサポート、統合バルブ制御なし – マスター側
ツールスタンド 9121-SA10-T ディスクリートモジュール、24ピンMS3102コネクタ、ツールIDまたはTSIなし – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。