製品の特徴
特徴
- ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタを提供。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力。
- 顧客用に最大19個の信号パススルーが利用可能。
- 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
- ツールID(0~999)容量。
- ロックおよびアンロック供給ポートを備えたエアアダプターモジュール(Jxx)は、通常、ツールチェンジャーロック機構作動用のSA2-Mモジュールと統合されています。
- コンパクト設計パッケージ。
- SA3-M(液体が存在する環境での耐性を向上させるためのポッティングバージョン)。
材質
- アルミニウム製ハウジング/カバー
- 貴金属メッキ接点
- ニトリルシール
- ナイロンピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
制御信号 – DC24V パススルー信号 – 5A/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 |
SA2-T 19 パススルー SA3-T 15パススルー SA4-T 11パススルー |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-SA2-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、19パススルー信号付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-SA3-M | ディスクリート、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 **内蔵バルブでの使用は意図されていません**、ポット入り |
| 9121-SA3-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-SA4-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-SA2-M | ディスクリート、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 **統合バルブでの使用は意図されていません**。 |
- フィルター 品番
- 9121-SA2-M
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-M
- 9121-SA3-T
- 9121-SA4-T
- 9121-SA7-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-M | ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサー対応 (一体型バルブでの使用は意図されていません。) (SA2-T、SA3-T、SA4-T、またはSA5-Tと嵌合します。) – マスター側 |
|
|
9121-SA2-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – ツール側 |
|
|
9121-SA3-M | ディスクリートポッテッドモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – マスタ側 |
|
|
9121-SA3-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-SA4-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-SA7-T | ディスクリート信号モジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0-9ツールID、0VDCリファレンス付き – ツール側 |
|