製品の特徴
特徴
- ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- M23、17ピンコネクタは、ツールチェンジャーとお客様指定のI/Oをサポートするために、SD2マスターとツールモジュールとのインターフェイス用に提供されています。
- M12オス、5ピンコネクターは、ツールチェンジャーのロック、アンロック、およびRTL(Ready-To-Lock)近接センサー入力と、ツールチェンジャーバルブのラッチおよびアンラッチ出力をサポートするために提供されます。
- 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxエアおよびバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーロック機構を制御します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。機械的なリミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除することができます。
材質
- アルミハウジング/デルリンカバー
- ロジウムメッキ接点
- ニトリルシール
- ナイロン製ピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
制御信号 – DC24V パススルー信号 – 5A/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.75キロ |
| ツール側重量 | 0.62キロ |
| 総ピン数 | 19 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-SD2-T | ディスクリート、17ピンM23コネクタ(雌ピン)、TSI |
| 9121-SD2-M | 17ピンM23コネクタ(オスピン)、19ピンブロック、Comau Robot Multibus X202と互換性のあるディスクリートマスター信号モジュール |
- フィルター 品番
- 9121-SD2-M
- 9121-SD2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SD2-M | 19ピンブロック付きディスクリートモジュール、ツール-マスタ側でPROFIBUS I/OブロックとTSIをサポート |
|
|
9121-SD2-T | 19ピンブロック付きディスクリートモジュール、ツール上のPROFIBUS I/OブロックとTSIをサポート – ツール側 |
|