ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVA2

ディスクリートモジュールVA2

ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサおよび統合バルブをサポート、SAツール側モジュール、マスター上のTSIと連動

すべての機能を見る
モデル番号:  VA2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタを提供。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 最大19個の信号パススルーが利用可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • マスターのTSIコネクターは、バルブアンラッチ回路のブレークを提供します。このコネクターはリミットスイッチと併用することで、ツールがツールスタンドにあるときのみツールチェンジャーの連結を確実に解除することができます。ティーチ(ジャンパ)プラグは工場供給。
  • ツールID(0~999)容量。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.7キロ
ツール側重量 0.6 kg
総ピン数
ピン 説明 SA2-T 19 パススルー
SA3-T 15パススルー
SA4-T 11パススルー
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VA2ファミリーのモジュール図面 図面 英語
VA2-M、SA7-Tモジュール図面 図面 英語
VA2-M,SAx-Tコントロール&シグナルモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VA2-M ディスクリート信号マスタモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応(シングルまたはダブルソレノイドバルブを使用)
品番 説明
ツールスタンド 9121-SA2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – ツール側
ツールスタンド 9121-SA3-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-SA3Z1-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~16ツールID付きディスクリート信号モジュール – ツール側
ツールスタンド 9121-SA4-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-SA7-T ディスクリート信号モジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0-9ツールID、0VDCリファレンス付き – ツール側
ツールスタンド 9121-VA2-M ディスクリートモジュール、26ピンアンプフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサーおよび統合バルブをサポート、SAツール側モジュールで動作、マスター側TSI(SA2-T、SA3-T、SA4-T、またはSA5-Tと嵌合) – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。