製品の特徴
特徴
- ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されています。
- 一体型シングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- 最大19個の信号パススルーが利用可能。
- フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
- マスターのTSIコネクターは、バルブアンラッチ回路のブレークを提供します。このコネクターはリミットスイッチと併用することで、ツールがツールスタンドにあるときのみツールチェンジャーの連結を確実に解除することができます。ティーチ(ジャンパ)プラグ付き。
- ツールID(0~999)容量。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
- コンパクト設計パッケージ。
材質
- アルミニウム製ハウジング/カバー
- 透明ポリカーボネート窓
- 貴金属メッキ接点
- ニトリル・シール
- デルリン製ピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
制御信号 – DC24V パススルー信号 – 5A/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.77キロ |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 |
SA2-T 19 パススルー SA3-T 15パススルー SA4-T 11パススルー |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-VA6-M | ディスクリート信号マスターモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、バルブ信号パススルー付き |
| 9121-SA2-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、19パススルー信号付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-SA4-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-SA3-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA4-T
- 9121-VA6-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – ツール側 |
|
|
9121-SA3-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-SA4-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-VA6-M | ディスクリートモジュール、26ピンアンプフェノール、19ピンブロック、統合バルブパススルー付きL/U/R1/R2センサーをサポート VA6-M マスター側でTSIをサポートし、SAシリーズツールで動作 – マスター側 |
|