ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVB12

ディスクリートモジュールVB12

36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号モジュール、マスタにTSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(直列のR1およびR2)をサポート。(VB13-Mコネクタをライトアングルスペーサブロックに実装)

すべての機能を見る
モデル番号:  VB12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • VB12/VB13モジュールは、ツールチェンジャーのロック、アンロック、およびReady-to-Lockセンサーとのインターフェイス、およびアーム終端工具への信号と電源供給用の36ピンMS-3122スタイルコネクタを装備しています。
  • ダブルソレノイド内蔵バルブ(シングルソレノイドバルブはサポートされていません。)
  • バルブ電気接続用の内部ピンブロック(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)。
  • 最大29個のパススルー信号が使用可能。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。
  • ツールの意図しないリリースを防止するため、アンラッチバルブ回路への電力は、マスターに取り付けられた安全スイッチ(センサーは付属していません)を経由します。アクチュエータがツールスタンドに取り付けられている場合、安全スイッチはツールスタンドでのみツールをリリースできるようにします。
  • コンパクト設計パッケージ

材質

  • アルミニウムハウジングとカバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリル・シール
  • デルリン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.77キロ
ツール側重量 0.59 kg
総ピン数 29
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VB12モジュール図面 図面 英語
VB12-M,VB13-M,VB12-Tモジュール図面 図面 英語
VB12-M,VB13-M,VB12-T制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VB13-M 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号マスターモジュール、マスター上のTSI
9121-VB12-M 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号マスターモジュール、マスターでTSI、L/U/R1/R2 PNPセンサーをサポート
9121-VB12-T 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-VB12-M 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号モジュール、マスタ側TSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(R1およびR2を直列)をサポート – マスタ側
ツールスタンド 9121-VB12-T 36ピンPTバヨネットコネクタ付きディスクリート信号モジュール、マスタにTSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(直列のR1およびR2)をサポート – 工具側
ツールスタンド 9121-VB13-M 36ピンPTバヨネットコネクタ搭載ディスクリート信号モジュール、ライトアングルスペーサブロック搭載、マスター側TSI、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブ(R1およびR2を直列)対応 – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。