製品の特徴
特徴
- ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されています。
- 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- 最大16個の信号パススルーが可能。
- フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ツールID(0-99)容量。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力。
- コンパクト設計パッケージ。
材質
- アルミニウム製ハウジングとカバー
- 透明ポリカーボネート窓
- ロジウムメッキ接点
- ニトリル・シール
- ナイロン製ピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
制御信号 – DC24V パススルー信号 – 5A/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.82キロ |
| ツール側重量 | 0.63キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-VB2-M | 26ピンアンフェノール、19ピンブロック付きディスクリート信号マスターモジュール、L/U/R1/R2センサー対応(シングルまたはダブルソレノイドバルブ使用) **ツール側でツールスタンドインターロックをサポートし、VBシリーズツールに対応** |
| 9121-VB2-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー付きディスクリート信号ツールモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-VB2-M
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-M | ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサおよび統合バルブをサポート、ツール上のTSI(VB2-T、VB3-T、またはVB4-Tと嵌合) – マスター側 |
|
|
9121-VB2-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー(VB2-Mと嵌合)-ツール側 |
|
|
9121-VB3-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、12パススルー、0~9ツールID(VB2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-VB4-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、8パススルー、0~99ツールID(VB2-Mと嵌合) – ツール側 |
|